Eje de grúa para terrenos difíciles

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Grúas móviles de CDBS
Eje grúa para terrenos difíciles

Nuestro enfoque único de ingeniería y fabricación ofrece soluciones personalizadas para aplicaciones de grúas para terrenos difíciles y tiempos de producción significativamente reducidos. Con una sólida herencia en tecnología de transmisión, el eje grúa RT ofrece un rendimiento incomparable.

Características y beneficios

  • La sección y la longitud personalizadas del eje cumplen con los requisitos de resistencia, capacidad y vía
  • El diseño modular ofrece flexibilidad de aplicaciones
  • Los diámetros del círculo de los pernos de las ruedas de 335 mm (13,19 pulgadas), 422 mm (16,625 pulgadas), 502 mm (19,75 pulgadas) proporcionan un rendimiento y una durabilidad comprobados
  • Las relaciones de ejes de 8.5 a 43.0 ofrecen una selección óptima de la relación
  • El portador 14X™ tiene un diseño probado de alta eficiencia y una mayor confiabilidad
  • La experiencia en engranajes de precisión ofrece un funcionamiento silencioso en comparación con la competencia
  • Los sellos avanzados brindan una durabilidad superior en condiciones climáticas extremas
  • El soporte global del mercado de repuestos incluye garantía en tiempo real OnTrac y soporte técnico

Videos:

Modelo Clasificación de kN (lb) Velocidad máx. de fluencia de carga por eje en kN (lb) Relaciones generales De brida a brida en mm (pulgadas) KPI en mm (pulgadas) Referencia de vía en mm (pulgadas) Ángulo de dirección (grados) Torsión de freno en kNm (in-lb) Diámetro mín. de rueda en mm (pulgadas) Diámetro de círculo de perno en mm (pulgadas)
MOX-H2-C014 140 (31,500) 355 (79,400) 8.5-24.8 2218/2718 (87.32/107) 1530/2030 (60.24/79.92) 2090/2590 (82.28/101.97) 34/42 32 (283,400) 635 (25) 335 (13.19)
MOX-H2-H018 180 (40,500 470 (105,800) 8.5-24.8 2155/2560 (84.84/100.79) 1595/2000 (62.80/78.74) 2100/2545 (82.68/100.20) 28/30 18.8/37.5 (166,050/332,100) 635 (25) 422 (16.625)
MOX-N5-H024 240 (54,000) 625 (141,050) 11.1-32.3 2564 (100.94) 2000 (78.74) 2615 (102.95) 28 37.5 (332,100) 635 (25) 422 (16.625)
MOX-P8-H032 320 (72,000) 740 (166,400) 14.8-43.0 2703 (106.42) 2083 (82.01) 2685 (105.71) 24 37.5/45 (332,100/398,500) 635 (25) 502 (19.75)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.