Sistema de inflado de neumáticos Meritor (MTIS)™

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Tráiler de CDBS
Sistema de inflado de neumáticos de Meritor

Durante más de 20 años, hemos reducido las preocupaciones de la industria con la pérdida de presión de los neumáticos. Equipado en más de 1 millones de remolques, el Sistema de Inflado de Neumáticos Meritor (MTIS) ayuda a mantener los neumáticos correctamente inflados para reducir el desgaste y aumentar el ahorro de combustible. La tecnología estándar de detección de calor en extremo de rueda ThermALERT alerta inmediatamente a los conductores sobre el sobrecalentamiento de los extremos de las ruedas con el fin de que los conductores puedan tomar medidas preventivas para evitar daños. El MTIS puede instalarse en todos los principales modelos de ejes de remolque en América del Norte. Está disponible para remolques nuevos y también puede adaptarse a remolques que ya están en servicio. Consulte la calculadora de ahorros MTIS para ver cómo esto puede beneficiar sus resultados.

Calculadora de ahorros MTIS

 

Cómo funciona:

  1. El aire presurizado del suministro de aire del camión cisterna viaja a lo largo de la línea de suministro de aire a un filtro
  2. El aire se filtra a través de un filtro autodrenante para eliminar cualquier impureza
  3. El aire presurizado fluye hacia la caja de control, donde se regula la presión según la cifra de PSI preestablecida del neumático
  4. El aire regulado fluye desde la caja de control a través del tubo hueco del eje hacia la unión giratoria (a través de la T)
  5. El aire se transmite según sea necesario a través de la unión giratoria, a través de las mangueras de los neumáticos, y hacia los neumáticos

Características y beneficios

  • Un inflado insuficiente genera un desgaste mayor y desigual, lo que aumenta la frecuencia de reemplazo de neumáticos; al mantener la presión de los neumáticos en todo momento, el MTIS extiende la vida útil de los neumáticos en un 10%
  • MTIS aumenta el ahorro de combustible en un promedio del 1.4%, según un estudio de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA)
  • Los fabricantes de neumáticos recomiendan verificar la presión de los neumáticos al menos dos veces al mes, pero, con el MTIS, el tiempo y el esfuerzo invertidos en las inspecciones de neumáticos disminuyen drásticamente
  • El MTIS reduce de forma significativa el riesgo de reventones de neumáticos y las consecuencias potencialmente costosas y peligrosas que traen aparejados
  • La tecnología estándar de detección de calor en extremo de rueda ThermALERT™ alerta inmediatamente a los conductores sobre el sobrecalentamiento de los extremos de las ruedas con el fin de que los conductores puedan tomar medidas preventivas para evitar daños
  • Los neumáticos son el motivo principal de costosas llamadas de servicio, muchas de las cuales pueden atribuirse a un simple inflado deficiente; el MTIS prácticamente elimina esas llamadas

Beneficios de MTIS:™

Mantenimiento y asistencia en carretera

  • MTIS evita el inflado insuficiente, lo que mejora la vida útil de la banda de rodadura y el ahorro de combustible y reduce las explosiones.
  • El monitoreo del flujo de aire en tiempo real alerta a los conductores sobre problemas con los neumáticos, lo que mejora la confiabilidad de la flota.
  • MTIS minimiza la necesidad de cambios frecuentes de neumáticos, lo que maximiza la eficiencia operativa.

Flexibilidad de instalación

  • Compatible con la mayoría de los tipos de remolques y modelos de ejes, lo que permite una instalación universal.
  • Menor costo de instalación que los sistemas alternativos.

Costo y eficiencia

  • Prolonga la vida útil de los neumáticos en un 10 % y mejora el ahorro de combustible en un 1.4 %.
  • Reduce el riesgo de explosiones, tiempo de inactividad, citaciones y multas.
  • Incluye detección de fugas para un fácil diagnóstico y reparación, lo que proporciona ahorros de costos.
  • ROI típico dentro de uno o dos años basado en el uso de neumáticos.

Videos:



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.