Freno de tambor Q+™

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Construcción y Servicios Públicos CDBS
Tráiler de CDBS
Camión de CDBS
Defensa
Freno de tambor Q+

El freno de tambor Q+ para camiones de transporte de línea y remolque y aplicaciones profesionales ofrece un rendimiento y una distancia de frenado constantes, una durabilidad excepcional y un tiempo de inactividad reducido. Disponible con paquetes de zapatas de freno más amplios y material de fricción avanzado, la Q+ ofrece una vida útil más larga y ayuda a las flotas a cumplir con las regulaciones de distancia de frenado reducida. Diseñados para ayudar a los fabricantes de vehículos a cumplir con los nuevos requisitos de distancia de frenado FMVSS-121, nuestros frenos de tambor siguen siendo el estándar de la industria.

Características y beneficios

  • Materiales de fricción líderes en la industria con intervalos entre servicio más largos
  • Mayor vida útil del revestimiento que reduce el costo total de propiedad
  • Los bujes mejorados del árbol de levas y el diseño de doble pasador de anclaje minimizan el mantenimiento y el tiempo de inactividad
  • La tecnología de recubrimiento PlatinumShield™ es una opción disponible, que brinda protección premium contra la oxidación por óxido en ambientes y ciclos de trabajo altamente corrosivos
  • La opción de araña de acero estampado ofrece ahorros de peso de 6.5 lbs. por freno mejorando la eficiencia del combustible y maximizando la carga útil sin sacrificar la durabilidad o el rendimiento
  • La zapata patentada de cambio rápido minimiza el tiempo de inactividad

Videos:

Modelo Tamaños disponibles RSD Araña de freno Refuerzos Tamaño máximo de la cámara Tamaños de holgura Protectores contra el polvo disponibles Garantía
Frente 15" x 4", 16.5" x 5" y 16.5" x 6" Sí Fundido/Estampado Sí Tipo 24 5.5 o 6" Sí Hasta 5 años/500 mil millas
Trasero 16.5" x 7", 16.5" x 8" y 16.5" x 8.625" Sí Fundido/Estampado Sí Tipo 30 5.5 o 6" Sí Hasta 5 años/500 mil millas


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.